PMF
PMF 2015-BM-M
PMF Luce flash xeno 7J 111cd monitorato
24VDC RAL9011 RD
Codice prodotto:
21007805012
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.
- Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
- Frequenza del flash regolabile - modalità multiple selezionabili [XX] Hz per un impiego versatile
- Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
- Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
Info sui prodotti "PMF 2015-M 24 DC RD WINKELMONT"
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.
- Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
- Frequenza del flash regolabile - modalità multiple selezionabili [XX] Hz per un impiego versatile
- Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
- Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
- Numero articolo
- 21007805012
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,7 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,7 A
- Intensità luminosa (cd)
- 111 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 244,21 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -30-55 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108917
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Numero articolo
- 21007805012
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,7 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,7 A
- Intensità luminosa (cd)
- 111 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 801,2 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -22-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108917
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 191.2 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 191.2 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual PMF 2015-M | N/A | 312.74 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 7.6 | 25.6 | 25.6 | |
| Avvertimento | 15.2 | 51.2 | 51.2 | |
| Indicazione | 34.2 | 115.2 | 115.2 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 24.9 | 84 | 84 | |
| Avvertimento | 49.9 | 168 | 126 | |
| Indicazione | 112.2 | 378 | 230.9 | |