You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PMF 2015-SIL 24 DC AM DIREKTM."

Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.

  • Monitoraggio con alimentazione elettrica indipendente - Maggiore sicurezza in ambienti difficili
  • Contatto a potenziale zero - Fornisce un'interfaccia semplice e flessibile per la segnalazione degli errori in qualsiasi sistema di controllo
  • Classificazione SIL2/PL d grazie alla progettazione integrata della sicurezza e al canale di diagnosi - Conformità ai requisiti di sicurezza funzionale
  • Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
  • Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
Dati tecnici
Numero articolo
21007804601
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,7 A
Intensità luminosa (cd)
160 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
293,19 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Livello SIL
2
Livello di prestazione
d
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131108870
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Numero articolo
21007804601
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,7 A
Intensità luminosa (cd)
160 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
961,92 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Livello SIL
2
Livello di prestazione
d
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131108870
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 191.2 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 191.2 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual PMF 2015 SIL N/A pdf 1.32 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 8.8 32.4 32.4
Avvertimento 17.6 64.8 64.8
Indicazione 39.6 145.8 145.8