You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PMF LED-HI 24 DC CL"

Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.

  • Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
  • Unità di controllo dei segmenti LED - Segnaletica direzionale e a risparmio energetico
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
  • Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
  • Regolazione automatica della luminosità - Si adatta perfettamente alla luce ambientale per evitare effetti di abbagliamento
Dati tecnici
Numero articolo
21155631006
Campo tensione nominale (CC)
12-24 V
Intervallo di tensione (CC)
10.8-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
0,8 A
Intensità luminosa (cd)
315 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce rotante
Sì (1)
Tipo di lampada
LED
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
55
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Peso del prodotto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131122869
ETIM-Class
EC002975
Dimensioni del prodotto (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Numero articolo
21155631006
Campo tensione nominale (CC)
12-24 V
Intervallo di tensione (CC)
10.8-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
0,8 A
Intensità luminosa (cd)
315 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce rotante
Sì (1)
Tipo di lampada
LED
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
55
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Peso del prodotto (lb.)
1,79 lb.
GTIN (EAN)
4061131122869
ETIM-Class
EC002975
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 463.13 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 463.13 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 882.26 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download