PMF
PMF LED HI
PMF Luce multifunzionale LED 140cd
12-24VDC RAL9011 GN
Codice prodotto:
21155636007
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.
- Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
- Unità di controllo dei segmenti LED - Segnaletica direzionale e a risparmio energetico
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
- Regolazione automatica della luminosità - Si adatta perfettamente alla luce ambientale per evitare effetti di abbagliamento
Info sui prodotti "PMF LED-HI 24 DC GN"
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie PMF sono progettate per l'indicazione di stato delle macchine e la segnalazione industriale. Garantiscono una segnalazione affidabile e altamente visibile anche in ambienti operativi particolarmente difficili.
- Percettibilità a 360° - Ideale per il montaggio dall’alto per ottenere la massima copertura
- Unità di controllo dei segmenti LED - Segnaletica direzionale e a risparmio energetico
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Lente di Fresnel - Concentrazione ideale della luce per una percettibilità eccellente su un ampio raggio d'azione
- Regolazione automatica della luminosità - Si adatta perfettamente alla luce ambientale per evitare effetti di abbagliamento
- Numero articolo
- 21155636007
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
- 0,9 A
- Intensità luminosa (cd)
- 140 cd
- colore delle lenti
- Verde
- Tipo di segnale ottico
- Luce rotante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce rotante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
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
- 55
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Peso del prodotto (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122937
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 262 mm x 140 mm x 145 mm
- Numero articolo
- 21155636007
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
- 0,9 A
- Intensità luminosa (cd)
- 140 cd
- colore delle lenti
- Verde
- Tipo di segnale ottico
- Luce rotante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce rotante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
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
- 55
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Peso del prodotto (lb.)
- 2,68 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122937
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 10.31 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 463.13 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 463.13 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 882.26 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |