You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWD 5402 230V 7035"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
  • Resistenza industriale - La robusta custodia in acciaio o acciaio inox garantisce potenzialità refrigeranti a lungo termine in ambienti difficili
  • Utilizzo senza necessità di manutenzione - Riduce al minimo i tempi di fermo grazie a una tipologia di costruzione che non richiede praticamente alcuna manutenzione
  • Elevata efficienza di raffreddamento - Garantisce prestazioni elevate con portate ridotte e una perdita di carico minima
Dati tecnici
Numero articolo
12065410055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,84 A
Corrente di spunto 50 Hz
4 A
Protezione IP (interna)
54
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
64 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,115 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,165 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
3045 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3400 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
50 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
8 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
424 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
720 m³/h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
190 mm x 720 mm x 465 mm
Numero articolo
12065410055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,84 A
Corrente di spunto 50 Hz
4 A
Protezione IP (interna)
54
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
64 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,115 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,165 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
11601 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
122 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
46 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
424 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
720 m³/h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
66 lb.
GTIN (EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.5 inch x 28.3 inch x 18.3 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 850.71 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 850.71 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.41 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.5 KB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 5.21 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWD 53x2/ 54x2 N/A pdf 552.41 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT N/A pdf 424.45 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 42.62 KB Download

Technical Drawings

PWD 5402 230V 7035

Cut-out radii R20

Dimensioni
A
230 mm
B
425 mm
C
128 mm
D
330 mm
E
434 mm
F
191 mm
X
720 mm
Y
190 mm
Z
465 mm
A
9.06 in
B
16.73 in
C
5.04 in
D
12.99 in
E
17.09 in
F
7.52 in
X
28.35 in
Y
7.48 in
Z
18.31 in