You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWW 22000 WT CE ELE STD"

Il refrigeratore acqua/acqua Pfannenberg PWW 2.0 è progettato con componenti resistenti per prevenire la corrosione e la contaminazione dell'acqua di sistema grazie a circuiti idraulici separati. Disponibile nelle versioni meccanica, elettrica e Plug&Play, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di raffreddamento industriale.

  • Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
  • Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
Dati tecnici
Numero articolo
42122205002
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
400-460 V
Frequenza nominale
50 Hz
Numero di fasi
3
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
15 °C
Tensione nominale 50Hz
460 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-460 V
Tensione nominale 60 Hz
400 V
Pacchetto di configurazione HE acqua/acqua
elettrico
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Integrato
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
22000 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
PWW 22000
Peso del prodotto (kg)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131258605
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
468 mm x 630 mm x 600 mm
Numero articolo
42122205002
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
400-460 V
Frequenza nominale
50 Hz
Numero di fasi
3
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
59 °F
Tensione nominale 50Hz
460 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-460 V
Tensione nominale 60 Hz
400 V
Pacchetto di configurazione HE acqua/acqua
elettrico
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Integrato
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
75060 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
PWW 22000
Peso del prodotto (lb.)
66,14 lb.
GTIN (EAN)
4061131258605
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
18.4 inch x 24.8 inch x 23.62 inch