Featured Water/Water Heat Exchanger
PWW 9000 WT CE P&P
Scambiatore acqua/acqua 9kW plug&play water/glycol
230VAC 50/60Hz
Codice prodotto:
42120905009
Il refrigeratore acqua/acqua Pfannenberg PWW 2.0 è progettato con componenti resistenti per prevenire la corrosione e la contaminazione dell'acqua di sistema grazie a circuiti idraulici separati. Disponibile nelle versioni meccanica, elettrica e Plug&Play, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di raffreddamento industriale.
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
Info sui prodotti "PWW 9000 WT CE P&P STD"
Il refrigeratore acqua/acqua Pfannenberg PWW 2.0 è progettato con componenti resistenti per prevenire la corrosione e la contaminazione dell'acqua di sistema grazie a circuiti idraulici separati. Disponibile nelle versioni meccanica, elettrica e Plug&Play, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di raffreddamento industriale.
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
- Numero articolo
- 42120905009
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Numero di fasi
- 1
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 15 °C
- Tensione nominale 50Hz
- 230 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tensione nominale 60 Hz
- 230 V
- Pacchetto di configurazione HE acqua/acqua
- plug&play
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Integrato
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 9000 W
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- PWW 9000
- Peso del prodotto (kg)
- 30 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131258582
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 468 mm x 630 mm x 600 mm
- Numero articolo
- 42120905009
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Numero di fasi
- 1
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 59 °F
- Tensione nominale 50Hz
- 230 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tensione nominale 60 Hz
- 230 V
- Pacchetto di configurazione HE acqua/acqua
- plug&play
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Integrato
- Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
- 30710 btu/h
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- PWW 9000
- Peso del prodotto (lb.)
- 66,14 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131258582
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 18.4 inch x 24.8 inch x 23.62 inch
Dati tecnici