You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PY L-M-M 95-265V AC GN 7035"

I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
  • Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
21553646004
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
95-265 V
Campo tensione nominale (CC)
120-120 V
Intervallo di tensione (CC)
95-265 V
Tipo di tensione
AC/DC
Intensità luminosa (cd)
22 cd
colore delle lenti
Verde
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (m)
108,72 m
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,4 kg
GTIN (EAN)
4061131252962
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Numero articolo
21553646004
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
95-265 V
Campo tensione nominale (CC)
120-120 V
Intervallo di tensione (CC)
95-265 V
Tipo di tensione
AC/DC
Intensità luminosa (cd)
22 cd
colore delle lenti
Verde
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (piedi)
356,69 ft.
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
0,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131252962
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.32 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 352.45 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 352.45 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 8 9.1 9.4
Avvertimento 16 18.2 18.8
Indicazione 36 40.9 42.3