You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PY L-S 10-60 DC RD 7035"

I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
  • Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
21513815055
Campo tensione nominale (CC)
12-48 V
Intervallo di tensione (CC)
10-60 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
0,12 A
Intensità luminosa (cd)
40 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (m)
146,6 m
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,2 kg
GTIN (EAN)
4061131240006
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Numero articolo
21513815055
Campo tensione nominale (CC)
12-48 V
Intervallo di tensione (CC)
10-60 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
0,12 A
Intensità luminosa (cd)
40 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (piedi)
480,96 ft.
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131240006
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 598.78 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 598.78 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.86 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S N/A pdf 2.09 MB Download
MANUAL PY L-S N/A pdf 1.86 MB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 5.8 2.2 2.8
Avvertimento 11.6 4.4 5.6
Indicazione 26.1 9.9 12.6