Pyra
PY L-S
Pyra Luce multifunzionale LED 10cd
120VDC 115-230VAC RAL7035 RGB
Codice prodotto:
21513648055
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
Info sui prodotti "PY L-S 90-265 AC RGB 7035"
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
- Numero articolo
- 21513648055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 90-265 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 120-120 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 90-265 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Intensità luminosa (cd)
- 10 cd
- colore delle lenti
- Multicolore
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 73,3 m
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,165 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131239963
- ETIM-Class
- EC002494
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Numero articolo
- 21513648055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 90-265 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 120-120 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 90-265 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Intensità luminosa (cd)
- 10 cd
- colore delle lenti
- Multicolore
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 240,48 ft.
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,36 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131239963
- ETIM-Class
- EC002494
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 598.78 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 598.78 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.86 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-S | N/A | 2.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-S | N/A | 1.86 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 5 | 3.9 | 4 | |
| Avvertimento | 10 | 7.8 | 8 | |
| Indicazione | 22.5 | 17.6 | 18 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 16.4 | 12.8 | 13.1 | |
| Avvertimento | 32.8 | 25.6 | 19.7 | |
| Indicazione | 73.8 | 57.6 | 36.1 | |