Pyra
PY L-S
Pyra Luce multifunzionale LED 201cd
RAL3000 YE
Codice prodotto:
21513643000
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Guarnizioni e viti a prova di smarrimento - Manipolazione sicura e semplice per un cablaggio e un'installazione più rapidi
Info sui prodotti "PY L-S 90-265 AC YE 3000"
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Guarnizioni e viti a prova di smarrimento - Manipolazione sicura e semplice per un cablaggio e un'installazione più rapidi
- Numero articolo
- 21513643000
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 90-265 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 90-265 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
- 0,036 A
- Intensità luminosa (cd)
- 201 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,165 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131239925
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Numero articolo
- 21513643000
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 90-265 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 90-265 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
- 0,036 A
- Intensità luminosa (cd)
- 201 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,36 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131239925
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 598.78 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 598.78 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.86 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-S | N/A | 2.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-S | N/A | 1.86 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 7.2 | 3.1 | 3.2 | |
| Avvertimento | 14.4 | 6.2 | 6.4 | |
| Indicazione | 32.4 | 14 | 14.4 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 23.6 | 10.2 | 10.5 | |
| Avvertimento | 47.2 | 20.3 | 15.8 | |
| Indicazione | 106.3 | 45.8 | 28.9 | |