Pyra
PY X-LA-15
Pyra Combo luce xeno / sirena 103dB 15J 150cd
24VDC RAL7035 YE
Codice prodotto:
21565803055
La combinazione sirena/luce lampeggiante allo xeno della serie PYRA unisce una segnalazione ad alte prestazioni a un’installazione particolarmente semplice e sicura. La luce e il suono possono essere controllati separatamente e adattati in modo flessibile alla rispettiva applicazione industriale.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Unità combinata sirena e luce precablata - Cablaggio e installazione rapidi tramite un unico morsetto
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Info sui prodotti "PY X-LA-15 24 DC YE 7035"
La combinazione sirena/luce lampeggiante allo xeno della serie PYRA unisce una segnalazione ad alte prestazioni a un’installazione particolarmente semplice e sicura. La luce e il suono possono essere controllati separatamente e adattati in modo flessibile alla rispettiva applicazione industriale.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Unità combinata sirena e luce precablata - Cablaggio e installazione rapidi tramite un unico morsetto
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Numero articolo
- 21565803055
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 19.2-28.8 V
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,695 A
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -12 dB
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -25 dB
- Numero di toni di allarme
- 8
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 1
- Intensità luminosa (cd)
- 150 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 283,88 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,87 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131132677
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 172 mm x 216 mm x 144 mm
- Numero articolo
- 21565803055
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 19.2-28.8 V
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -12 dB
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -25 dB
- Numero di toni di allarme
- 8
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 1
- Intensità luminosa (cd)
- 150 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 931,38 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,92 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131132677
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 6.77 inch x 8.5 inch x 5.67 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 362.63 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 362.63 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.44 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 174.68 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 53.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 31.46 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-L(A)-15 | N/A | 2.44 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 22.4 | 14.7 | 23.5 | |
| Avvertimento | 44.8 | 29.4 | 47 | |
| Indicazione | 100.8 | 66.1 | 105.8 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.5 | 2.1 | 1.0 | |
| 85 dB (A) | 4.4 | 3.7 | 1.8 | |
| 80 dB (A) | 7.8 | 6.6 | 3.2 | |
| 75 dB (A) | 13.9 | 11.8 | 5.7 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 73.5 | 48.2 | 77.1 | |
| Avvertimento | 147 | 96.5 | 115.7 | |
| Indicazione | 330.8 | 217 | 212 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 8.1 | 6.9 | 3.3 | |
| 85 dB (A) | 14.4 | 12.2 | 5.9 | |
| 80 dB (A) | 25.6 | 21.8 | 10.5 | |
| 75 dB (A) | 45.5 | 38.7 | 18.7 | |