PYRA
PY X-M-05-SSM
Pyra Luce flash xeno 5J 56cd
24VDC RAL3000 CL
Codice prodotto:
21550801005
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Consumo energetico stabile - Prevenzione delle fluttuazioni di carico per un utilizzo fluido e affidabile del sistema
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Modulo di avvio graduale integrato - Limitazione della corrente di spunto, prevenzione della sottotensione e protezione contro l'inversione di polarità
Info sui prodotti "PY X-M-05-SSM 24VDC CL RAL3000"
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Consumo energetico stabile - Prevenzione delle fluttuazioni di carico per un utilizzo fluido e affidabile del sistema
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Modulo di avvio graduale integrato - Limitazione della corrente di spunto, prevenzione della sottotensione e protezione contro l'inversione di polarità
- Numero articolo
- 21550801005
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Intensità luminosa (cd)
- 56 cd
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 173,46 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,42 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131090
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Numero articolo
- 21550801005
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Intensità luminosa (cd)
- 56 cd
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 569,08 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,93 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131090
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1018.25 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.18 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1016.09 KB | Download |
| Certificato CNBOP | PL | 289.17 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato EN5423 UE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.77 KB | Download | |
| Certificato EN5423 Regno Unito | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.79 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificato DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.19 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 650.76 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 650.76 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Certificato VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.89 MB | Download | |
| Certificato VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.69 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 12.6 | 6.4 | 13.6 | |
| Avvertimento | 25.2 | 12.8 | 27.2 | |
| Indicazione | 56.7 | 28.8 | 61.2 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 41.3 | 21 | 44.6 | |
| Avvertimento | 82.7 | 42 | 66.9 | |
| Indicazione | 186 | 94.5 | 122.7 | |