PYRA
PY X-M-10
Pyra Luce flash xeno 10J 82cd
230VAC RAL3000 AM
Codice prodotto:
21551104000
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Consumo energetico stabile - Prevenzione delle fluttuazioni di carico per un utilizzo fluido e affidabile del sistema
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Potente flash 10 J J - Il flash xeno garantisce un'eccellente percettibilità
Info sui prodotti "PY X-M-10 230V AC AM RAL3000"
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Consumo energetico stabile - Prevenzione delle fluttuazioni di carico per un utilizzo fluido e affidabile del sistema
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Potente flash 10 J J - Il flash xeno garantisce un'eccellente percettibilità
- Numero articolo
- 21551104000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,15 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,15 A
- Intensità luminosa (cd)
- 82 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 209,9 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,44 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131298
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Numero articolo
- 21551104000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,15 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,15 A
- Intensità luminosa (cd)
- 82 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 688,63 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,97 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131298
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 526.61 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 526.61 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 12.8 | 7.1 | 16 | |
| Avvertimento | 25.6 | 14.2 | 32 | |
| Indicazione | 57.6 | 32 | 72 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 42 | 23.3 | 52.5 | |
| Avvertimento | 84 | 46.6 | 78.8 | |
| Indicazione | 189 | 104.8 | 144.4 | |