You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PY X-M-10 230V AC YE RAL7035"

I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Consumo energetico stabile - Prevenzione delle fluttuazioni di carico per un utilizzo fluido e affidabile del sistema
  • Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Potente flash 10 J J - Il flash xeno garantisce un'eccellente percettibilità
Dati tecnici
Numero articolo
21551103055
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,15 A
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,15 A
Intensità luminosa (cd)
129 cd
colore delle lenti
Giallo
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
263,26 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,44 kg
GTIN (EAN)
4061131131281
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Numero articolo
21551103055
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,15 A
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,15 A
Intensità luminosa (cd)
129 cd
colore delle lenti
Giallo
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
863,73 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
0,97 lb.
GTIN (EAN)
4061131131281
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 526.61 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 526.61 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.61 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 15.4 8.6 19.4
Avvertimento 30.8 17.2 38.8
Indicazione 69.3 38.7 87.3