PYRA
PY X-S-05
Pyra Luce flash xeno 5J 27cd
115VAC RAL7035 AM
Codice prodotto:
21510154055
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
Info sui prodotti "PY X-S-05 115 AC AM 7035"
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
- Numero articolo
- 21510154055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 104-127 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 27 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 120,44 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 4
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,165 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131130383
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Numero articolo
- 21510154055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 104-127 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 27 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 395,15 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 4
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,36 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131130383
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 782.26 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 392.8 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 319.82 KB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato EN5423 Regno Unito | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.43 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 629.75 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 59.27 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 34.1 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-S-05 | N/A | 390.71 KB | Download | |
| MANUAL PY X-S-05 | N/A | 1.59 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 7.6 | 5.8 | 8 | |
| Avvertimento | 15.2 | 11.6 | 16 | |
| Indicazione | 34.2 | 26.1 | 36 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 24.9 | 19 | 30.8 | |
| Avvertimento | 49.9 | 38.1 | 46.3 | |
| Indicazione | 112.2 | 85.6 | 84.8 | |