You are currently viewing content for: Spagna · italiano

Info sui prodotti "PY X-S-05 230 AC RD GL"

I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
  • Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni - Garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili
Dati tecnici
Numero articolo
21510105001
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
18 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
98,34 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
4
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
0,2 kg
GTIN (EAN)
4061131252269
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Numero articolo
21510105001
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
18 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
322,64 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
4
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131252269
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 782.26 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 392.8 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 319.82 KB Download
Certificato DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 181.18 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Certificato EN5423 Regno Unito DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.43 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 629.75 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 629.75 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 59.27 KB Download
Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 34.1 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 N/A pdf 390.71 KB Download
MANUAL PY X-S-05 N/A pdf 1.59 MB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 5.6 4.9 6.1
Avvertimento 11.2 9.8 12.2
Indicazione 25.2 22.1 27.5