PYRA
PY X-S-05
Pyra Luce flash xeno 5J 50cd
24VDC RAL7035 CL
Codice prodotto:
21510801055
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
Info sui prodotti "PY X-S-05 24 DC CL 7035"
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
- Numero articolo
- 21510801055
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,3 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,3 A
- Intensità luminosa (cd)
- 50 cd
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 163,9 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 4
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131130567
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Numero articolo
- 21510801055
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,3 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,3 A
- Intensità luminosa (cd)
- 50 cd
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 537,73 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 4
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131130567
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 629.75 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| Certificato DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.19 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| Certificato EN5423 UE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 67.53 KB | Download | |
| Certificato EN5423 Regno Unito | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.43 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Certificato VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.68 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 59.27 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 34.1 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-S-05 | N/A | 390.71 KB | Download | |
| MANUAL PY X-S-05 | N/A | 1.59 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 10.2 | 8.7 | 11.3 | |
| Avvertimento | 20.4 | 17.4 | 22.6 | |
| Indicazione | 45.9 | 39.2 | 50.9 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 33.5 | 28.5 | 42 | |
| Avvertimento | 66.9 | 57.1 | 63 | |
| Indicazione | 150.6 | 128.4 | 115.5 | |