PYRA
PY X-S-05-PL
Pyra Luce flash xeno 5J 18cd
24VDC RAL3000 RD
Codice prodotto:
21510805007
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
- Livello di prestazione C - Soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
Info sui prodotti "PY X-S-05-PL 24 DC RD"
I segnalatori luminosi della serie PYRA combinano la segnalazione allo xeno ad alte prestazioni con un utilizzo particolarmente semplice e sicuro. Garantiscono una segnalazione di indicazione, allerta e allarme altamente visibile per Applicazioni industriali.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
- Livello di prestazione C - Soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
- Numero articolo
- 21510805007
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,3 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,3 A
- Intensità luminosa (cd)
- 18 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 98,34 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Livello di prestazione
- c
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 4
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131273813
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Numero articolo
- 21510805007
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,3 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,3 A
- Intensità luminosa (cd)
- 18 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 322,64 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Livello di prestazione
- c
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 4
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131273813
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 30.15 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 104.56 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 5.6 | 4.9 | 6.1 | |
| Avvertimento | 11.2 | 9.8 | 12.2 | |
| Indicazione | 25.2 | 22.1 | 27.5 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 18.4 | 16.1 | 23 | |
| Avvertimento | 36.8 | 32.2 | 34.4 | |
| Indicazione | 82.7 | 72.4 | 63.1 | |