Quadro
QUADRO F12
Quadro Luce flash xeno 13J 102cd
115VAC RAL7035 RD
Codice prodotto:
21041165000
I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
Info sui prodotti "QUADRO F12 115 AC RD"
I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Numero articolo
- 21041165000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 102 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 234,1 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 12000000
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 95 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119234
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Numero articolo
- 21041165000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 102 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 768,04 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 12000000
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 95 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119234
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 155.68 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 167.31 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 155.43 KB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 133.09 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 311.58 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 311.58 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 62.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 35.4 KB | Download | |
| Manual Quadro F12, F05 | N/A | 133.09 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 16.4 | 11.7 | 15.9 | |
| Avvertimento | 32.8 | 23.4 | 31.8 | |
| Indicazione | 73.8 | 52.7 | 71.6 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 53.8 | 38.4 | 52.2 | |
| Avvertimento | 107.6 | 76.8 | 78.2 | |
| Indicazione | 242.1 | 172.8 | 143.4 | |