Quadro
QUADRO F12-Ex
Quadro Luce flash xeno Ex 7,5J 67cd zona 2, 22
230VAC RAL7035 YE
Codice prodotto:
21041103008
I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 2/22 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
Info sui prodotti "QUADRO F12-3G/3D 230 AC YE"
I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 2/22 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Numero articolo
- 21041103008
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 67 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 189,73 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIB
- Gas fuori zona
- 2
- Polvere fuori zona
- 22
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-55 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 95 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131118992
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Numero articolo
- 21041103008
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 67 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 622,47 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIB
- Gas fuori zona
- 2
- Polvere fuori zona
- 22
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 95 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131118992
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 155.16 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.16 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 394.1 KB | Download | |
| Certificato EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.3 MB | Download | |
| Manual QUADRO 3G/3D | N/A | 394.1 KB | Download | |
| Conformity Quadro F12 -3G/3D | N/A | 65.3 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507035_Rev00_Sep21_Quadro F12_3G_3D.pdf | N/A | 35.01 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 14.8 | 9.9 | 14.9 | |
| Avvertimento | 29.6 | 19.8 | 29.8 | |
| Indicazione | 66.6 | 44.6 | 67.1 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 48.6 | 32.5 | 48.9 | |
| Avvertimento | 97.1 | 65 | 73.3 | |
| Indicazione | 218.5 | 146.2 | 134.4 | |