You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "QUADRO LED HI 90-253 AC CL"

I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
  • Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
21108641000
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
90-253 V
Campo tensione nominale (CC)
115-230 V
Intervallo di tensione (CC)
90-253 V
Tipo di tensione
AC/DC
Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
0,045 A
Intensità luminosa (cd)
75 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
67
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131121688
ETIM-Class
EC002975
Dimensioni del prodotto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Numero articolo
21108641000
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
90-253 V
Campo tensione nominale (CC)
115-230 V
Intervallo di tensione (CC)
90-253 V
Tipo di tensione
AC/DC
Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
0,045 A
Intensità luminosa (cd)
75 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
67
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131121688
ETIM-Class
EC002975
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 809.7 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 809.7 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.08 MB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI N/A pdf 898.18 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI N/A pdf 1.08 MB Download