You are currently viewing content for: Seychelles · italiano

Info sui prodotti "QUADRO S-M-FLEX 230 AC RD"

I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
  • Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
  • Conforme alle linee guida dell’Ufficio federale delle strade per la segnaletica di sicurezza nella sicurezza delle gallerie - Lampada di sicurezza per gallerie di comprovata efficacia per la sicurezza
  • Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
Dati tecnici
Numero articolo
21042105179
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,25 A
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,25 A
Intensità luminosa (cd)
102 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
234,1 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
12000000
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119661
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Numero articolo
21042105179
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,25 A
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,25 A
Intensità luminosa (cd)
102 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
768,04 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
12000000
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119661
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 550.52 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 550.52 KB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 211.07 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 498.24 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual QUADRO S N/A pdf 498.24 KB Download
Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 62.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 35.4 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 16.4 11.7 15.9
Avvertimento 32.8 23.4 31.8
Indicazione 73.8 52.7 71.6