AB WB
WBS
WBx Luce flash xeno 5J 45cd
24VDC RAL1012 YE
Codice prodotto:
21003803000
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie WBx offrono una segnalazione visiva affidabile in un design classico.
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
Info sui prodotti "WBS 24 DC YE"
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie WBx offrono una segnalazione visiva affidabile in un design classico.
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
- Numero articolo
- 21003803000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,25 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,25 A
- Intensità luminosa (cd)
- 45 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 155,49 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-55 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Giallo
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131104261
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 230 mm x 50 mm x 66 mm
- Numero articolo
- 21003803000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,25 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,25 A
- Intensità luminosa (cd)
- 45 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 510,14 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Giallo
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,66 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131104261
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 9.06 inch x 1.97 inch x 2.6 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 278.75 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 278.75 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 12.6 | 15.8 | 15.8 | |
| Avvertimento | 25.2 | 31.6 | 31.6 | |
| Indicazione | 56.7 | 71.1 | 71.1 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 41.3 | 51.8 | 51.8 | |
| Avvertimento | 82.7 | 103.7 | 77.8 | |
| Indicazione | 186 | 233.3 | 142.6 | |