- Azienda
-
Soluzioni termiche
- FIND A PRODUCT
- CHIEDI CONSIGLIO
- RICHIEDI ASSISTENZA
- STRUMENTI E DOWNLOAD
- Soluzioni di Segnalazione
- Centro Esperienziale
Filtro
PFA Catalogo
PFA 10000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11710001050
PFA 10000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- Numero articolo
- 11710001055
PFA 20000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11720004050
PFA 20000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA Type 12 7035 UL
- Numero articolo
- 11720004055
PFA 30000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 177 mm x 177 mm
IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11730004050
PFA 30000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 177 mm x 177 mm
IP55/NEMA Type 12 7035 UL
- Numero articolo
- 11730004055
PFA 40000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 223 mm x 223 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 9011
- Numero articolo
- 11740003050
PFA 40000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 223 mm x 223 mm
IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11740004050
PFA 40000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 223 mm x 223 mm
IP55/NEMA Type 12 7035 UL
- Numero articolo
- 11740004055
PFA 60000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 292 mm x 292 mm
IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11760004050
PFA 60000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 292 mm x 292 mm
IP55/NEMA Type 12 7035 UL
- Numero articolo
- 11760004055
PFA 10000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione EMC 93 mm x 93 mm
IP54/NEMA Type 12 7035EMC UL
- Numero articolo
- 11910001055
PFA 20000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione EMC 126.5 mm x 126.5 mm
IP55/NEMA Type 12 7035EMC UL
- Numero articolo
- 11920003050
PFA 20000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione EMC 126.5 mm x 126.5 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Numero articolo
- 11920003055
PFA 30000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione EMC 178 mm x 178 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Numero articolo
- 11930003055
PFA 40000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione EMC 224 mm x 224 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Numero articolo
- 11940003055
PFA 60000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione EMC 292 mm x 292 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- Numero articolo
- 11960003055