You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "BExB G05-E-P 24V DC RD"

As luzes de sinalização LED e de xénon à prova de explosão da série BEx proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho para as Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, para as Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma notificação de alarme fiável em aplicações exigentes.

  • Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 55 °C
  • Caixa de junção Ex e - Fácil ligação e instalação rápida sem necessidade de aceder ao invólucro Ex d
  • Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Dados técnicos
Número do artigo
31130805000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Intensidade luminosa (cd)
32 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
131,12 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Gás de alcance fora da zona
1, 2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
21, 22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-50-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Material da lente ou da cúpula
PC/Vidro
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
2,75 kg
GTIN (EAN)
4061131162193
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (mm)
240 mm x 165 mm x 215 mm
Número do artigo
31130805000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Intensidade luminosa (cd)
32 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
430,19 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Gás de alcance fora da zona
1, 2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
21, 22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-58-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Material da lente ou da cúpula
PC/Vidro
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
6,06 lb.
GTIN (EAN)
4061131162193
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (polegadas)
9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.26 MB Download
Product sheet DE PDF 414.73 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 414.73 KB Download
Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf N/A pdf 51.6 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 9.8 9.6 9.6
Aviso 19.6 19.2 19.2
Indicação 44.1 43.2 43.2

Technical Drawings