BE-Series
BExB G15-D-P-Ex
BEx Antiga lanterna de xenônio 15J 170cd zone 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 YE
Número de produto:
31111103000
As luzes de sinalização LED e de xénon à prova de explosão da série BEx proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho para as Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, para as Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma notificação de alarme fiável em aplicações exigentes.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 55 °C
- Poderoso flash 15 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
Informações de produto "BExB G15-D-P 230V AC YE"
As luzes de sinalização LED e de xénon à prova de explosão da série BEx proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho para as Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, para as Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma notificação de alarme fiável em aplicações exigentes.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 55 °C
- Poderoso flash 15 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
- Número do artigo
- 31111103000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 170 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 302,22 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 21, 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -50-55 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Material da lente ou da cúpula
- PC/Vidro
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 2,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131161110
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (mm)
- 227 mm x 165 mm x 215 mm
- Número do artigo
- 31111103000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 170 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 991,53 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 21, 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -58-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Material da lente ou da cúpula
- PC/Vidro
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 5,4 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131161110
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (polegadas)
- 8.94 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 750.06 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 13.2 | 12.4 | 12.4 | |
| Aviso | 26.4 | 24.8 | 24.8 | |
| Indicação | 59.4 | 55.8 | 55.8 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 43.3 | 40.7 | 40.7 | |
| Aviso | 86.6 | 81.4 | 61 | |
| Indicação | 194.9 | 183.1 | 111.9 | |