BE-Series
BExB G15-E-P-Ex
BEx Antiga lanterna de xenônio 15J 102cd zone 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 RD
Número de produto:
31110105000
As luzes de sinalização LED e de xénon à prova de explosão da série BEx proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho para as Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, para as Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma notificação de alarme fiável em aplicações exigentes.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 55 °C
- Caixa de junção Ex e - Fácil ligação e instalação rápida sem necessidade de aceder ao invólucro Ex d
- Poderoso flash 15 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
Informações de produto "BExB G15-E-P 230V AC RD"
As luzes de sinalização LED e de xénon à prova de explosão da série BEx proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho para as Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, para as Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma notificação de alarme fiável em aplicações exigentes.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 55 °C
- Caixa de junção Ex e - Fácil ligação e instalação rápida sem necessidade de aceder ao invólucro Ex d
- Poderoso flash 15 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
- Número do artigo
- 31110105000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 102 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 234,1 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 21, 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -50-55 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Material da lente ou da cúpula
- PC/Vidro
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 2,75 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131160892
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (mm)
- 240 mm x 165 mm x 215 mm
- Número do artigo
- 31110105000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 102 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 768,04 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 21, 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -58-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Material da lente ou da cúpula
- PC/Vidro
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 6,06 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131160892
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (polegadas)
- 9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.18 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 19 | 23.8 | 23.8 | |
| Aviso | 38 | 47.6 | 47.6 | |
| Indicação | 85.5 | 107.1 | 107.1 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 62.3 | 78.1 | 78.1 | |
| Aviso | 124.7 | 156.2 | 117.1 | |
| Indicação | 280.5 | 351.4 | 214.7 | |