Signal Tower - Accessories
BR50-BG
Intense Torre de sinalização Conjunto de montagem direta IP65
Número de produto:
28250210000
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
- Molde de perfuração universal - Adapta-se à maioria das instalações sem qualquer modificação
Informações de produto "BR50-BG flat gasket and 4 screws for direct mounting of BR50 signal towers"
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
- Molde de perfuração universal - Adapta-se à maioria das instalações sem qualquer modificação
- Número do artigo
- 28250210000
- Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
- Junta
- Peso da unidade de embalagem (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131152767
- ETIM-Class
- EC002750
- Dimensões do produto (mm)
- 5 mm x 44 mm x 44 mm
- Número do artigo
- 28250210000
- Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
- Junta
- Peso da unidade de embalagem (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131152767
- ETIM-Class
- EC002750
- Dimensões do produto (polegadas)
- 0.2 inch x 1.73 inch x 1.73 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |