You are currently viewing content for: Seicheles · português

Informações de produto "BR50-MG O-ring seal for IP65 sealing of BR50 signal tower elements"

A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.

  • Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente 
  • Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
  • Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
  • LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
  • Molde de perfuração universal - Adapta-se à maioria das instalações sem qualquer modificação
Dados técnicos
Número do artigo
28250220000
Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
Junta
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,032 kg
GTIN (EAN)
4061131152798
ETIM-Class
EC002750
Dimensões do produto (mm)
1.5 mm x 46 mm x 46 mm
Número do artigo
28250220000
Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
Junta
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,032 kg
GTIN (EAN)
4061131152798
ETIM-Class
EC002750
Dimensões do produto (polegadas)
0.06 inch x 1.81 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download