You are currently viewing content for: Espanha · português

Informações de produto "BR50-T400 TUBE W. BRACKET"

A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.

  • Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente 
  • Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
  • Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
  • LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
  • Molde de perfuração universal - Adapta-se à maioria das instalações sem qualquer modificação
Dados técnicos
Número do artigo
28250160040
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,4 kg
Comprimento do tubo
400 mm
GTIN (EAN)
4061131152699
ETIM-Class
EC001155
Material
Aço inoxidável
Método de montagem do dispositivo de sinalização
Tubo/Suporte
Dimensões do produto (mm)
460 mm x 67 mm x 35 mm
Número do artigo
28250160040
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,4 kg
Comprimento do tubo
400 mm
GTIN (EAN)
4061131152699
ETIM-Class
EC001155
Material
Aço inoxidável
Método de montagem do dispositivo de sinalização
Tubo/Suporte
Dimensões do produto (polegadas)
18.11 inch x 2.64 inch x 1.38 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download