You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "BR50-W-bracket for direct VA"

A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.

  • Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente 
  • Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
  • Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
  • LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
  • Molde de perfuração universal - Adapta-se à maioria das instalações sem qualquer modificação
Dados técnicos
Número do artigo
28250180000
Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
Suporte de montagem
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,155 kg
GTIN (EAN)
4061131253716
Cor da caixa/artigo
Aço inoxidável
ETIM-Class
EC001153
Material
Aço inoxidável
Método de montagem do dispositivo de sinalização
Direto
Dimensões do produto (mm)
85 mm x 90 mm x 65 mm
Número do artigo
28250180000
Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
Suporte de montagem
Peso da unidade de embalagem (kg)
0,155 kg
GTIN (EAN)
4061131253716
Cor da caixa/artigo
Aço inoxidável
ETIM-Class
EC001153
Material
Aço inoxidável
Método de montagem do dispositivo de sinalização
Direto
Dimensões do produto (polegadas)
3.35 inch x 3.54 inch x 2.56 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download