CPC 1600
CPC 1600 WT CE STD
Industrial Refrigerador compacto 1.6kW water/glycol
R513A
Número de produto:
42190165501
O sistema de refrigeração CPC 1600 cumpre os requisitos das instalações de produção eficientes e facilita a instalação, a integração e a manutenção.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
Informações de produto "CPC1600 WT CE STD 230/1/50-60Hz R513A"
O sistema de refrigeração CPC 1600 cumpre os requisitos das instalações de produção eficientes e facilita a instalação, a integração e a manutenção.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
- Número do artigo
- 42190165501
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 13 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, W)
- 1600 W
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- Integrado
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 1600 W
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- CPC 1600
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso do produto (kg)
- 41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131268369
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (mm)
- 602 mm x 520 mm x 545 mm
- Número do artigo
- 42190165501
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 86 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 55 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- Integrado
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 1600 W
- Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
- 5460 btu/h
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- CPC 1600
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso do produto (lb.)
- 90,39 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131268369
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (polegadas)
- 20 inch x 20.47 inch x 21.45 inch
Dados técnicos