Informações de produto "Cable gland M20x1,5 ATEX"
ATEX Cable Gland, long
M20 x 15, e EX, black, polyamide glass fibre reinforced, long thread 15 mm
M20 x 15, e EX, black, polyamide glass fibre reinforced, long thread 15 mm
- Número do artigo
- 28112000020
- Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
- Entrada de cabos
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131149477
- Peso do produto (kg)
- 0,017 kg
- Número do artigo
- 28112000020
- ETIM-Class
- EC002750
- Peso do produto (lb.)
- 0,38 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131149477
- Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
- Entrada de cabos
- Dimensões do produto (polegadas)
- 0.95 inch x 1.10 inch x 1.69 inch
Dados técnicos