Hybrid Series
DHS 3481
Série DHS 3000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for washdown app. 1500-2100W
230VAC SC R513A
Número de produto:
13482012308
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Elevado nível de proteção - As unidades foram concebidas especificamente para proporcionar uma autoproteção fiável em ambientes NEMA 3R, 4 e 4X
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
Informações de produto "DHS 3481 230V Type 4/4X SS"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Elevado nível de proteção - As unidades foram concebidas especificamente para proporcionar uma autoproteção fiável em ambientes NEMA 3R, 4 e 4X
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Número do artigo
- 13482012308
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,28
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 79 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1200 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1200 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Quantidade de refrigerante (g)
- 650 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 731 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 1466-2198 W
- Ponto de regulação de temperatura de fábrica (°C)
- 35 °C
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 58,8 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131256632
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1443 mm x 396 mm x 349 mm
- Número do artigo
- 13482012308
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,28
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 79 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1200 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1200 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 22,93 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 5000-7500 btu/h
- Ponto de regulação da temperatura definido de fábrica (°F)
- 95 °F
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 129,7 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131256632
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.79 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 24.32 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 109.2 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.65 KB | Download |