Informações de produto "DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A"
- Número do artigo
- 42180805501
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Consumo de corrente nominal a 60 Hz
- 17,5 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 35 A
- Proteção IP (externa)
- 55
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 4500 W
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 13 °C
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 1700 m³/h
- Tensão do circuito auxiliar do refrigerador
- 24V DC
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 50/50
- Capacidade do depósito (L)
- 10 L
- Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
- 1 K
- Ligação (fluido de arrefecimento)
- 3/4 de polegada
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- Montagem lateral/na parede
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 36000 W
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- DMC 8.0
- Area of application (market)
- Industrial
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -20-55 °C
- Peso do produto (kg)
- 170 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131270461
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (mm)
- 1202 mm x 880 mm x 320 mm
- Pressão da bomba (60 Hz, bar)
- 1 bar
- Caudal (bomba) (l/min) (60 Hz)
- 60 L/min
- Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Potência de aquecimento elétrico
- 2000 W
- Modbus
- Sim (1)
- Número do artigo
- 42180805501
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Consumo de corrente nominal a 60 Hz
- 17,5 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 35 A
- Proteção IP (externa)
- 55
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 4500 W
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 55 °F
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 1000 cfm
- Tensão do circuito auxiliar do refrigerador
- 24V DC
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 50/50
- Capacidade do depósito (L)
- 10 L
- Capacidade do depósito (gal)
- 2,64 gal
- Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
- 1 K
- Ligação (fluido de arrefecimento)
- 3/4 de polegada
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- Montagem lateral/na parede
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 36000 W
- Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
- 122830 btu/h
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- DMC 8.0
- Area of application (market)
- Industrial
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -4-131 °F
- Peso do produto (lb.)
- 374,79 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131270461
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (polegadas)
- 47.32 inch x 34.65 inch x 12.6 inch
- Pressão da bomba (60 Hz, psi)
- 15 psi
- Caudal (bomba) (gal/min) (60 Hz)
- 15,85 gal/min
- Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Potência de aquecimento elétrico
- 2000 W
- Modbus
- Sim (1)
Dados técnicos
Technical Drawings
DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Dimensões