You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DPF22000 230V 9003"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.O nosso Filterfan da Datawind (NEMA Tipo 12) é montado externamente, o que o torna a solução ideal para instalações com espaço limitado, como os racks de equipamento informático. Este produto atinge um caudal de ar particularmente elevado e, ao mesmo tempo, proporciona um sistema de proteção IP 55, Tipo 12, graças às nossas aletas e pás do rotor otimizadas para o fluxo.

  • Certificado de acordo com normas internacionais (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualidade do produto reconhecida e aplicável a nível mundial
  • Concebido para ambientes de TI industriais - Arrefecimento fiável para racks de TI na área de produção
  • Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
  • Conceção para montagem externa - Poupa espaço valioso no rack no interior do armário
  • Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
64,6 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
47,5 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
19 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
18 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Cor da tampa/cobertura RAL
9003
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
124 mm x 116.5 mm
Dimensões do produto (mm)
155 mm x 255 mm x 305 mm
Peso do produto (kg)
2,92 kg
GTIN (EAN)
4061131244073
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
38 cfm
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
28 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
19 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
18 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Cor da tampa/cobertura RAL
9003
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
4.88 inch x 4.59 inch
Dimensões do produto (polegadas)
9.4 inch x 6.8 inch x 12.01 inch
Peso do produto (lb.)
5 lb.
GTIN (EAN)
4061131244073
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download