Datawind Filterfan
DPF 67000
Filterfan DPF Datawind 950m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9003
Número de produto:
18182000047
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.O nosso Filterfan da Datawind (NEMA Tipo 12) é montado externamente, o que o torna a solução ideal para instalações com espaço limitado, como os racks de equipamento informático. Este produto atinge um caudal de ar particularmente elevado e, ao mesmo tempo, proporciona um sistema de proteção IP 55, Tipo 12, graças às nossas aletas e pás do rotor otimizadas para o fluxo.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.O nosso Filterfan da Datawind (NEMA Tipo 12) é montado externamente, o que o torna a solução ideal para instalações com espaço limitado, como os racks de equipamento informático. Este produto atinge um caudal de ar particularmente elevado e, ao mesmo tempo, proporciona um sistema de proteção IP 55, Tipo 12, graças às nossas aletas e pás do rotor otimizadas para o fluxo.
- Certificado de acordo com normas internacionais (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualidade do produto reconhecida e aplicável a nível mundial
- Concebido para ambientes de TI industriais - Arrefecimento fiável para racks de TI na área de produção
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Conceção para montagem externa - Poupa espaço valioso no rack no interior do armário
- Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
Informações de produto "DPF67000 115V 9003"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.O nosso Filterfan da Datawind (NEMA Tipo 12) é montado externamente, o que o torna a solução ideal para instalações com espaço limitado, como os racks de equipamento informático. Este produto atinge um caudal de ar particularmente elevado e, ao mesmo tempo, proporciona um sistema de proteção IP 55, Tipo 12, graças às nossas aletas e pás do rotor otimizadas para o fluxo.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.O nosso Filterfan da Datawind (NEMA Tipo 12) é montado externamente, o que o torna a solução ideal para instalações com espaço limitado, como os racks de equipamento informático. Este produto atinge um caudal de ar particularmente elevado e, ao mesmo tempo, proporciona um sistema de proteção IP 55, Tipo 12, graças às nossas aletas e pás do rotor otimizadas para o fluxo.
- Certificado de acordo com normas internacionais (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualidade do produto reconhecida e aplicável a nível mundial
- Concebido para ambientes de TI industriais - Arrefecimento fiável para racks de TI na área de produção
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Conceção para montagem externa - Poupa espaço valioso no rack no interior do armário
- Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
- 951,4 m³/h
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
- 950 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
- 625,2 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 196 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro canelado
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- mancal de manga
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9003
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 508 mm x 210 mm x 432 mm
- Peso do produto (kg)
- 7,46 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131244134
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
- 560 cfm
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
- 368 cfm
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 196 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro canelado
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- mancal de manga
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9003
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensões do produto (polegadas)
- 17.5 inch x 14.9 inch x 17.01 inch
- Peso do produto (lb.)
- 16,45 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131244134
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.54 KB | Download |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |