You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTFI 6021 230V LED CM 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Eficiente em termos energéticos - O design de microcanais proporciona uma dissipação de calor até 40% superior à dos condensadores padrão, melhorando a transferência de calor do refrigerante para o ar ambiente
Dados técnicos
Número do artigo
13874041055
Tampa/capa colorida
branco
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Corrente de arranque a 50 Hz
8 A
Corrente de arranque a 60 Hz
8 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral ou totalmente embutida
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
235 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
235 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
4 A
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, W)
500 W
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, W)
520 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
350 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
370 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
350 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
240 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
260 W
Quantidade de refrigerante (g)
315 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
280 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
280 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
280 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
280 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 4 A
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
16 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-45 °C
GTIN (EAN)
4061131273172
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
326 mm x 385 mm x 252 mm
Número do artigo
13874041055
Tampa/capa colorida
branco
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
LED
Corrente de arranque a 50 Hz
8 A
Corrente de arranque a 60 Hz
8 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral ou totalmente embutida
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
235 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
235 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
4 A
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, BTU)
1706 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, BTU)
1774 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
1194 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
1262 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
819 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
887 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
11,11 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
164,8 cfm
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
164,8 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
164,8 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
164,8 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 4 A
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
35,28 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-113 °F
GTIN (EAN)
4061131273172
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
12.84 inch x 15.16 inch x 9.92 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Product sheet DE pdf 791.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 790.09 KB Download

Technical Drawings

DTFI 6021 230V LED CM 7035

Dimensões
K
291 mm
L
291 mm
X
385 mm
Y
326 mm
Z1
75 mm
Z2
170 mm
K
11.46 in
L
11.46 in
X
15.16 in
Y
12.83 in
Z1
2.95 in
Z2
6.69 in