You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTI 8441E 400V 2~ CSC 7035 CM"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
  • Fácil manutenção - A tampa amovível permite um acesso fácil aos componentes de controlo frontais, enquanto o design do condensador de microcanais reduz o entupimento e simplifica a limpeza durante a manutenção de rotina
  • Design compacto - A montagem semi-embutida reduz a área ocupada pelo armário e poupa espaço
Dados técnicos
Número do artigo
13098499066
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Chinese Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,34
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,26
Corrente de arranque a 50 Hz
12,3 A
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,854 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,949 W
Valor pré-fusível
8 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
2000 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
2140 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
2000 W
Quantidade de refrigerante (g)
850 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
1340 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
1340 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Peso do produto (kg)
43,5 kg
GTIN (EAN)
4061131248484
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1365 mm x 430 mm x 230 mm
Número do artigo
13098499066
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Chinese Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,34
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,26
Corrente de arranque a 50 Hz
12,3 A
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,854 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,949 W
Valor pré-fusível
8 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
6824 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
7302 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
1870 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
788 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
588 cfm
Peso do produto (lb.)
95,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131248484
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
53.74 inch x 16.93 inch x 9.06 inch