You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTI 9041 230V SC 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
Dados técnicos
Número do artigo
13299041055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
1,66
Corrente de arranque a 50 Hz
22,16 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Parcialmente embutido
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,524 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
6 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
870 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
870 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
580 W
Quantidade de refrigerante (g)
400 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
300 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
300 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
300 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
300 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Peso do produto (kg)
29,5 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131061137
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
602 mm x 380 mm x 231 mm
Número do artigo
13299041055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
1,66
Corrente de arranque a 50 Hz
22,16 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Parcialmente embutido
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,524 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
6 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
2969 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
1979 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
11339,81 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
177 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
177 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
177 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Peso do produto (lb.)
65,048 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131061137
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
23.71 inch x 14.96 inch x 9.1 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 360.51 KB Download
Product sheet DE PDF 422.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 422.85 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 392.28 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.81 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manual DTx 9x41 N/A pdf 1.81 MB Download
Supplement DTX 9041 230V SC N/A pdf 455.63 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download

Technical Drawings

DTI 9041 230V SC 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Dimensões
K
577 mm
L
350 mm
X
380 mm
Y
599 mm
Z1
171 mm
Z2
60 mm
K
22.72 in
L
13.78 in
X
14.96 in
Y
23.58 in
Z1
6.73 in
Z2
2.36 in