DTS 3000 Series
DTS 3031
Série DTS 3000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for outdoor app. 400W
115VAC SC 7035 R513A
Número de produto:
13383144355
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Informações de produto "DTS 3031 115V LTGY Type 3R/4"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
- Número do artigo
- 13383144355
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,44
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 243 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 5 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 350 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 350 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 350 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 145 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 40 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 10 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 169 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 64 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 5 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 264-381 W
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 14 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 8-45 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131066590
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 394 mm x 178 mm x 191 mm
- Número do artigo
- 13383144355
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,44
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 243 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 5 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1194 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1150 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 5,11 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 104 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 50 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 37 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 5 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 900-1300 btu/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 30 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 46-114 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131066590
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 15.52 inch x 7 inch x 7.53 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.76 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.76 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.61 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 430.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 429.38 KB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 268.88 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3031 115V LTGY Type 3R/4
Mounting holes Ø 10 mm
- A
- 135 mm
- B
- 124 mm
- C
- 328 mm
- D
- 128 mm
- E
- 146 mm
- F
- 162 mm
- X
- 177.8 mm
- Y
- 393.7 mm
- Z
- 191.4 mm
- A
- 5.31 in
- B
- 4.88 in
- C
- 12.91 in
- D
- 5.04 in
- E
- 5.75 in
- F
- 6.38 in
- X
- 7 in
- Y
- 15.5 in
- Z
- 7.54 in
Dimensões