ActivCool
DTS 5341
ActivCool DTS 5000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 2000W
LED 7035 R513A
Número de produto:
13584344255
As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
Informações de produto "DTS 5341 513A 115V 7035 LED"
As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
- Número do artigo
- 13584344255
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,19
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 45 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1680 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 20 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1600 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 1600 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 1200 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 700 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 1056 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 886 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 20 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 2051-2491 W
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 47,9 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 10-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131263494
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 919 mm x 376 mm x 292 mm
- Número do artigo
- 13584344255
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,19
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 45 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1680 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 20 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5459 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 4094 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 24,69 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 621 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 20 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 105,6 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 50-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131263494
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 36.18 inch x 14.8 inch x 11.5 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
DTS 5341 513A 115V 7035 LED
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Dimensões