You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTT 63/6401 PAD frame"

O sistema «Pfannenberg Air Duct», em combinação com unidades de refrigeração montadas na parte superior, foi concebido para aplicações com espaço limitado no armário.
Estrutura robusta em aço com revestimento em pó para uma instalação
rápida e fácil. O tubo de ar longo permite um fácil fornecimento de ar frio até ao fundo do armário elétrico.
A refrigeração de baixo para cima favorece a convecção natural.
A mangueira de ar permite um posicionamento muito flexível da saída de ar.
O sistema proporciona uma distribuição de ar ideal em todo o armário.
Dados técnicos
Número do artigo
18315000000
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085607
Peso do produto (kg)
7,74 kg
Número do artigo
18315000000
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085607
Peso do produto (lb.)
17,06 lb.
Dimensões do produto (polegadas)
4.843 inch x 23.43 inch x 19.61 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 633.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 633.88 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Installing manual DTT 6x01 PAD N/A pdf 52.42 KB Download
Supplement PAD Air duct system N/A pdf 169.51 KB Download