You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "Double nipple with gasket Quadro-LED-TL/TLI"

Double nippel with gaskets (set of 2) to join units of the types QUADRO LED-Hi and QUADRO LED-TL/TLi.
Dados técnicos
Número do artigo
28112000003
Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
Montagem da caixa
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131149361
Peso do produto (kg)
0,03 kg
Número do artigo
28112000003
ETIM-Class
EC002750
Peso do produto (lb.)
0,066 lb.
GTIN (EAN)
4061131149361
Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
Montagem da caixa
Dimensões do produto (polegadas)
4.72 inch x 2.76 inch x 0.945 inch