You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF"

Os higrostatos da série FLZ ligam os aquecedores ou os ventiladores com filtro do quadro de comando quando é excedida uma humidade relativa pré-definida. A humidade relativa é mantida acima do ponto de orvalho, evitando-se assim a condensação de água nos componentes elétricos e a corrosão das chapas metálicas desprotegidas. O dispositivo eletrónico combinado reúne o termóstato e o higróstato numa única caixa e, ao mesmo tempo, monitoriza a humidade relativa e a temperatura de forma independente uma da outra.

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
Dados técnicos
Número do artigo
17207000000
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
2 A
Intervalo de valor de referência da humidade relativa
40-90 rH%
Potência máxima de comutação
2
Tipo de sonda
Fita de poliamida
Adequado para
para aquecedor/ventilador do filtro
Tipo de função do interruptor 1
Comutação (NO/NC)
Implementação do dispositivo
Hygrostat
Intervalo de tensão (50 Hz)
24-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
24-250 V
Intervalo de tensão (CC)
24-48 V
Tipo de unidade de medida
RH
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
mecânico
Diferença de temperatura de comutação do higrostato (%)
4 %
Higrostato com tolerância de ponto de comutação (K)
±1 %
Peso do produto (kg)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Dimensões do produto (mm)
64 mm x 37 mm x 46 mm
Número do artigo
17207000000
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
2 A
Intervalo de valor de referência da humidade relativa
40-90 rH%
Potência máxima de comutação
2
Tipo de sonda
Fita de poliamida
Adequado para
para aquecedor/ventilador do filtro
Tipo de função do interruptor 1
Comutação (NO/NC)
Implementação do dispositivo
Hygrostat
Intervalo de tensão (50 Hz)
24-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
24-250 V
Intervalo de tensão (CC)
24-48 V
Tipo de unidade de medida
RH
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
mecânico
Diferença de temperatura de comutação do higrostato (%)
4 %
Higrostato com tolerância de ponto de comutação (K)
±1 %
Peso do produto (lb.)
0,11 lb.
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Dimensões do produto (polegadas)
2.52 inch x 1.46 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 294.86 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.09 KB Download
Product sheet DE pdf 573.6 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 572.19 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 600 N/A pdf 294.86 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF

Dimensões
X
37 mm
Y
60 mm
Z
47 mm
X
1.46 in
Y
2.36 in
Z
1.85 in