You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C"

Concebido especificamente para as unidades Pfannenberg PCM (Peltier), o termóstato FLZ 700 proporciona a comutação automática entre aquecimento e arrefecimento para a climatização termoelétrica de caixas de proteção e permite um funcionamento orientado pela procura.

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
Dados técnicos
Número do artigo
17270802070
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
15 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
15 A
Tolerância do ponto de comutação (K)
3 K
Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
70 °C
Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
158 °F
Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
-20 °C
Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
-4 °F
Intervalo de temperatura de referência (°C)
-20-70 °C
Intervalo de temperatura de referência (°F)
-4-158 °F
Potência máxima de comutação
540
Tipo de sonda
Bimetálico
Adequado para
para unidades Peltier
Tipo de função do interruptor 1
Normalmente fechado (NC)
Implementação do dispositivo
Thermostat
Tipo de unidade de medida
°C
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
elétrico
Peso do produto (kg)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131269496
ETIM-Class
EC004587
Dimensões do produto (mm)
81 mm x 59 mm x 38 mm
Número do artigo
17270802070
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
15 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
15 A
Tolerância do ponto de comutação (K)
3 K
Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
70 °C
Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
158 °F
Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
-20 °C
Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
-4 °F
Intervalo de temperatura de referência (°C)
-20-70 °C
Intervalo de temperatura de referência (°F)
-4-158 °F
Potência máxima de comutação
540
Tipo de sonda
Bimetálico
Adequado para
para unidades Peltier
Tipo de função do interruptor 1
Normalmente fechado (NC)
Implementação do dispositivo
Thermostat
Tipo de unidade de medida
°C
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
elétrico
Peso do produto (lb.)
0,22 lb.
GTIN (EAN)
4061131269496
ETIM-Class
EC004587
Dimensões do produto (polegadas)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 224.98 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 224.98 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.89 MB Download

Technical Drawings

FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C

Dimensões
X
59 mm
Y
81 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in