You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FM ALU DTS 3021 / 3031"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection.

Dados técnicos
Número do artigo
18881500008
Tipo de meio filtrante
Filtro de alumínio
Dimensões do recorte (polegadas)
10.63 inch x 7.95 inch
Cor do artigo
Aluminium
Peso do produto (kg)
0,04 kg
GTIN (EAN)
4061131098102
ETIM-Class
EC002513
Dimensões do produto (mm)
270 mm x 202 mm x 8 mm
Número do artigo
18881500008
Tipo de meio filtrante
Filtro de alumínio
Dimensões do recorte (polegadas)
10.63 inch x 7.95 inch
Cor do artigo
Aluminium
Peso do produto (lb.)
0,088 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131098102
Dimensões do produto (polegadas)
10.63 inch x 7.95 inch x 0.315 inch