FM PF
FM PF 1x.000
manta filtrante de velo G4 87 mm x 87 mm
750pcs
Número de produto:
18611600187
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Informações de produto "FM PF 1x000 87x87 750pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Número do artigo
- 18611600187
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Tipo de meio filtrante
- manta filtrante de velo
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 3.43 inch x 3.43 inch
- Cor do artigo
- Branco
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-100 °C
- Peso do produto (kg)
- 0,01 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250166
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensões do produto (mm)
- 87 mm x 87 mm x 19 mm
- Número do artigo
- 18611600187
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Tipo de meio filtrante
- manta filtrante de velo
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 3.43 inch x 3.43 inch
- Cor do artigo
- Branco
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-212 °F
- Peso do produto (lb.)
- 0,022 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250166
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.43 inch x 3.43 inch x 0.75 inch
Dados técnicos