You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FM PF 2x000 119 x119 300pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Dados técnicos
Número do artigo
18611600188
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Tipo de meio filtrante
manta filtrante de velo
Dimensões do recorte (polegadas)
4.69 inch x 4.69 inch
Cor do artigo
Branco
Proteção de IP (interna)
54
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-100 °C
Peso do produto (kg)
0,005 kg
GTIN (EAN)
4061131250173
ETIM-Class
EC002513
Dimensões do produto (mm)
119 mm x 119 mm x 19 mm
Número do artigo
18611600188
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Tipo de meio filtrante
manta filtrante de velo
Dimensões do recorte (polegadas)
4.69 inch x 4.69 inch
Cor do artigo
Branco
Proteção de IP (interna)
54
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-212 °F
Peso do produto (lb.)
0,011 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250173
Dimensões do produto (polegadas)
4.69 inch x 4.69 inch x 0.75 inch